/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Perfect Poly Finger

    Guante de punto de poliamida con revestimiento de PU en la punta de los dedos, blanco

    Overview
    White knitted glove made from polyamide. White polyurethane coating on the fingertips. Elasticated knitted cuff. Knitted thickness: 13. Length: 23 cm. The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, maximum comfort and increased strength. The dense knit structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity. The ventilated back of the hand and the ventilated palm optimise the glove's breathability. The PU coating guarantees good grip on the fingertips. The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work. The white colour underlines the notions of hygiene and cleanliness.
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232240
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232240
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de recubrimiento
      • La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 195
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud (mm) (mm)
      • 215
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232240
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232240
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de recubrimiento
      • La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 195
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 235
    • Longitud (mm) (mm)
      • 215
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2232240
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232240
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de recubrimiento : La punta de los dedos está recubierta
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 195
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 235
    • Longitud (mm) (mm) : 215
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : blanco
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., industria electrónica, Acabado, Mecánica de precisión
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2232240 Datasheet perfect poly finger EN
    application/pdf 77.1 KB
    6/2/2023
    77.1 KB
    2232240 perfect poly finger DE
    application/pdf 66.94 KB
    6/29/2023
    66.94 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2232240 Datasheet perfect poly finger EN
    application/pdf 77.1 KB
    6/2/2023
    77.1 KB
    2232240 perfect poly finger DE
    application/pdf 66.94 KB
    6/29/2023
    66.94 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2232240 Datasheet perfect poly finger EN
    77.1 KB
    6/2/2023
    2232240 perfect poly finger DE
    66.94 KB
    6/29/2023

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list