/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Guantes de uso general

    North Grip N® Hot Mill para venta al menudeo

    North Grip N® Hot Mill

    Overview
    Proteja sus manos de herramientas y materiales calientes con los guantes resistentes al calor para hombre Honeywell North Grip N Hot Mill con revestimiento de nitrilo. Estos guantes de seguridad protegen contra el calor intermitente hasta 200 °C (400 °F). Además, están equipadas con un diseño “N” de nitrilo en la palma que proporciona un agarre seguro en los objetos más resbaladizos. A diferencia de los modelos de corte y cosido, estos guantes resistentes al calor permiten que el flujo de aire ayude a evaporar la transpiración. Están acabados con un puño tejido que se agarra firmemente a la muñeca para evitar que entre suciedad.
    • RESISTENTE AL CALOR: Los guantes Honeywell North Grip N Hot Mill están clasificados para proteger contra el calor intermitente hasta 200 °C (400 °F)
    • EXCELENTE AGARRE: El revestimiento de nitrilo con patrón “N” proporciona un excelente agarre en las herramientas, metal, madera y otras superficies, y también prolonga la vida útil del guante
    • RESPIRABILIDAD Y DESTREZA: La construcción tejido suelto permite que los dedos de los guantes de seguridad se muevan libremente, y permite un flujo de aire constante para mantener las manos frescas y secas
    • RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CORTES: El algodón grueso ofrece una buena protección contra cortes y abrasiones: los guantes de trabajo cumplen con las normas EN407 y EN388

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57001
    GLOVE GRIP-N HMILL 77 GG
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57001-main
    RWS-57001
    GLOVE GRIP-N HMILL 77 GG
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57001-main