/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    North® Eco Knit™

    North® Eco Knit™

    Overview
    Guante de tejido de algodón/poliéster para protección general de manos. El diseño de tejido sin costuras no tiene costuras para frotar ni rozar: para mayor comodidad. Color natural..

    Características y beneficios:
    • Guantes de tejido de algodón/poliéster para protección general de manos
    • El diseño de tejido sin costuras no tiene costuras para frotar ni rozar: para mayor comodidad
    • Color natural
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Poliéster/Nylon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Poliéster/Nylon
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Otros

    • Material
      • Poliéster/Nylon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Poliéster/Nylon
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
    • Material : Poliéster/Nylon
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción : EN388
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma : Poliéster/Nylon
    • Estilo de puño : Tejido
    • Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    12RK/10XL
    7 NylonPolyester White na na
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46805_12RK-10XL
    12RK/10XL
    7 NylonPolyester White na na
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46805_12RK-10XL