/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Grip N® Kevlar® Hot Mill

    Grip N® Kevlar® Hot Mill

    Overview
    Tejido sin costuras: diseño de guante dentro de guante: la capa externa de Kevlar y algodón y la capa interna de algodón/poliéster permiten una protección térmica de hasta 400 °F. Revestimiento de nitrilo 'N' en ambos lados del guante para mayor agarre en objetos húmedos o secos.

    Características y beneficios:
    • Proporciona protección contra el calor intermitente hasta 400 °F
    • El revestimiento de nitrilo de la palma proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
    • El diseño de tejido permite que las manos respiren: a diferencia de los guantes de laminado en caliente cortados/cosidos
    • El diseño de dos guantes tiene un guante exterior hecho de Kevlar y algodón para una protección contra cortes y tajos: y un guante interior de algodón/poliéster para un mayor aislamiento
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Algodón; poliéster
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
    • Color de revestimiento
      • Óxido
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
    • Material de la palma
      • Algodón; poliéster
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guantes resistentes a cortes
    • Estándares
      • Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420

    Otros

    • Material
      • Algodón; poliéster
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
    • Color de revestimiento
      • Óxido
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
    • Material de la palma
      • Algodón; poliéster
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guantes resistentes a cortes
    • Estándares
      • Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420
    • Material : Algodón; poliéster
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
    • Color de revestimiento : Óxido
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
    • Material de la palma : Algodón; poliéster
    • Estilo de puño : Tejido
    • Tipo de guante : Guantes resistentes a cortes
    • Estándares : Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    52/7457
    7 Kevlar® y guante exterior de algodón y guante interior de algodónpoliéster N-pattern de nitrilo amarillo Rust
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-52-7457
    52/7457
    7 Kevlar® y guante exterior de algodón y guante interior de algodónpoliéster N-pattern de nitrilo amarillo Rust
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-52-7457