/content/sps/mx/es/search-results.html

    Guantes de uso general

    Deep Blue Winter

    Winter gloves with nitrile foam coating and fleece lining

    Overview
    Knitted glove made of polyamide, completely coated with blue nitrile foam, fully lined with polar fleece. Velcro closure at the cuff. 13 gg. Length: 25 cm
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2299500
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
      • X1X
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Frío
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño de velcro
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, industria petroquímica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria eólica, Industria de la madera
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Azul
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2299500
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE, UKCA
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Frío

    Otros

    • Fibra
      • Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2299500
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI))
      • X1X
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Frío
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño de velcro
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, industria petroquímica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria eólica, Industria de la madera
    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes
      • Azul
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 2299500
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • Guante específico
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Otras normas
      • Categoría CE, UKCA
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Frío
    • Fibra : Poliamida
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2299500
    • EN 511:2006 (Resistencia al frío (CI)) : X1X
    • Material y acabado del revestimiento : Espuma de nitrilo
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Frío
    • Textura del revestimiento : Espuma
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Característica del puño : Puño de velcro
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Trabajo exterior para todo clima, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Industria, Logística, Fabricación, industria petroquímica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria eólica, Industria de la madera
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Colores de los guantes : Azul
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 250
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 2299500
    • Número de capas : Una sola capa
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : Guante específico
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Otras normas : Categoría CE, UKCA
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN511 Protección contra el frío
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Frío
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2299500 deep blue winter DE
    application/pdf 108.38 KB
    6/29/2023
    108.38 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2299500 deep blue winter DE
    application/pdf 108.38 KB
    6/29/2023
    108.38 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2299500 deep blue winter DE
    108.38 KB
    6/29/2023

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list