/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes desechables

    Powercoat™ Neofit

    Powercoat™ Neofit

    Overview

    Recommendations:
    • Neoprene offers great chemical and mechanical resistance. It resists acids, bases and solvents as
    well as industrial adhesives.

    Applications:
    • Chemical industry.
    • Agriculture (use of fertilizers), fish agriculture.
    • Treatment and degreasing of metal, grinding, decontamination.
    • Transmission (automotive industry).
    • Surface metal treatment (galvanisation).

    Advantages:
    • Very supple, versatile protection.

    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 209502
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2095020
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Neopreno gofrado
    • Material de recubrimiento
      • Neopreno
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 330
    • Longitud (mm) (mm)
      • 330
    • Grosor (mm)
      • 0.72
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte flocados
    • Espesor (inch)
      • 0.0283
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, B, C, I, K, L
    • EN 374:2016 Tipo B
      • AKL
    • EN 374:2016 Tipo A
      • ABCIKL
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Industria automotriz, Construcción y edificación, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Flocado

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de patrón
      • Patrón de diamantes
    • Tipo de guante ajustado
      • Sin soporte
    • Tipo de guante
      • Guante estanco
    • Tipo de Producto
      • 209502
    • Textura del revestimiento
      • Superficie antideslizante
    • Tamaño
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2095020
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento
      • Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento
      • Neopreno gofrado
    • Material de recubrimiento
      • Neopreno
    • Líquidos admitidos
      • Agua, aciet
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 330
    • Longitud (mm) (mm)
      • 330
    • Grosor (mm)
      • 0.72
    • Familia de guantes
      • Guantes impermeables sin soporte flocados
    • Espesor (inch)
      • 0.0283
    • Espesor
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos
    • EN374: combinación letras de productos químicos
      • A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter)
      • A, B, C, I, K, L
    • EN 374:2016 Tipo B
      • AKL
    • EN 374:2016 Tipo A
      • ABCIKL
    • EN 374-5:2016 Microorganismos
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 3
    • Característica del puño
      • Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Industria automotriz, Construcción y edificación, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior
      • Flocado
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de patrón : Patrón de diamantes
    • Tipo de guante ajustado : Sin soporte
    • Tipo de guante : Guante estanco
    • Tipo de Producto : 209502
    • Textura del revestimiento : Superficie antideslizante
    • Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido, Químico, Microorganismo
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2095020
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN374 Protección química
    • Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
    • Material y acabado del revestimiento : Neopreno gofrado
    • Material de recubrimiento : Neopreno
    • Líquidos admitidos : Agua, aciet
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 330
    • Longitud (mm) (mm) : 330
    • Grosor (mm) : 0.72
    • Familia de guantes : Guantes impermeables sin soporte flocados
    • Espesor (inch) : 0.0283
    • Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
    • EN374: mezcla Microorganismos : sí
    • EN374: combinación letras de productos químicos : A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Sosa cáustica 40 %), L (Ácido sulfúrico 96 %)
    • EN ISO 374-1:2016 Letras productos químicos (Chemical Product letter) : A, B, C, I, K, L
    • EN 374:2016 Tipo B : AKL
    • EN 374:2016 Tipo A : ABCIKL
    • EN 374-5:2016 Microorganismos : sí
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 3
    • Característica del puño : Puño recto
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Industria química, Industria automotriz, Construcción y edificación, Productos nocivos, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Laboratorios, Industria de petróleo y gas, industria petroquímica
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
    • Acabado interior : Flocado

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list