/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes resistentes a cortes

    Tuff-Coat resistente a cortes

    Tuff-Coat resistente a cortes

    Overview
    Los guantes de inmersión Tuff-Coat proporcionan protección duradera para las manos sin sacrificar destreza.

    Características y beneficios:
    • La serie Tuff-Coat resistente a los cortes presenta forros de tejido sin costuras con recubrimientos de calidad duradera.
    • Los forros Tuff-Coat cuentan con fibras de la marca DuPont KEVLAR que son suaves y cómodas: sin costuras para frotar y rozar, como los guantes cortados y cosidos.
    • Los recubrimientos por inmersión de calidad Tuff-Coat están disponibles en caucho natural o nitrilo para mayor protección y para inhibir la penetración de líquidos.
    • Los guantes Tuff-Coat tienen un nivel de corte 2 según ANSI/ASTM para una excelente protección contra cortes y abrasiones.
    Specifications

    Otros

    • Color de revestimiento
      • Azul
    • Resistencia al corte
      • ANSI - ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión
      • ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Caucho
    • Material de forro
      • Kevlar
    • Material
      • Kevlar
    • Estándares
      • ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1; ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estilo de costura
      • Sin costuras

    Otros

    • Color de revestimiento
      • Azul
    • Resistencia al corte
      • ANSI - ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión
      • ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Caucho
    • Material de forro
      • Kevlar
    • Material
      • Kevlar
    • Estándares
      • ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1; ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Color de revestimiento : Azul
    • Resistencia al corte : ANSI - ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión : ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma : Caucho
    • Material de forro : Kevlar
    • Material : Kevlar
    • Estándares : ASTM 3389-05 Nivel 3; EN388 Nivel 1; ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Estilo de puño : Tejido
    • Estilo de costura : Sin costuras

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KV200-L
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-L
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-M
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul, KV2008M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-M
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul, KV2008M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-S
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-S
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-XL
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-XL
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-XXL
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L
    KV200-XXL
    10 Kevlar® Amarillo Hule Natural Palma y Dedos Azul
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item66235_KV200-L