/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes resistentes a cortes

    Perfect Fit - Aramida

    Perfect Fit - Aramida

    Overview
    Los guantes de tejido sin costuras de fibras de aramida, como DuPont Kevlar, tienen una resistencia de fibra que es cinco veces más fuerte que el acero con el mismo peso. Las fibras de aramida pueden soportar temperaturas de hasta 480 °C (900 °F) sin degradarse y no soportan llamas.

    Características y beneficios:
    • Ajuste perfecto: los guantes de fibra de aramida ofrecen una amplia gama de guantes de tejido sin costuras resistentes a los cortes.
    • Hay varias configuraciones de estilo diferentes disponibles para elegir que se adapten a su aplicación o peligro específico.
    • Los guantes están disponibles con revestimientos para mayor agarre y resistencia a la abrasión.
    • Guantes tejidos de diferentes pesos disponibles para asegurar una protección adecuada contra cortes: y mezclas de fibras para aumentar el ajuste y la comodidad.
    Specifications

    Otros

    • Color del revestimiento
      • Amarillo
      • Negro
    • Resistencia al corte
      • ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI-ASTM D3389-05 Nivel 1; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Elastano
      • Kevlar
    • Material
      • Elastano
      • Kevlar
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estilo de costura
      • Sin costuras

    Otros

    • Color del revestimiento
      • Amarillo
      • Negro
    • Resistencia al corte
      • ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI-ASTM D3389-05 Nivel 1; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma
      • Elastano
      • Kevlar
    • Material
      • Elastano
      • Kevlar
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Estilo de costura
      • Sin costuras
    • Color del revestimiento : Amarillo|Negro
    • Resistencia al corte : ANSI-ASTM F1790-97 Nivel 2
    • Resistencia a la abrasión : ANSI-ASTM D3389-05 Nivel 1; EN388 Nivel 1
    • Material de la palma : Elastano|Kevlar
    • Material : Elastano|Kevlar
    • Estilo de puño : Tejido
    • Estilo de costura : Sin costuras

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BK-KV18L
    7 100% Kevlar® negro NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    BK-KV18L
    7 100% Kevlar® negro NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV13A
    Guantes resistentes al corte Honeywell Perfect Fit Kevlar® calibre 13
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV13A
    Guantes resistentes al corte Honeywell Perfect Fit Kevlar® calibre 13
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV13AJ
    13 100% Kevlar® amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV13AJ
    13 100% Kevlar® amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV17A-PL
    7 Kevlar® con baño de algodón Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KV17A-PL
    7 Kevlar® con baño de algodón Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVD18AR-100
    7 100% fibra Kevlar® fibra Amarillo PVC Patrón tejidos de doble cara Café
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVD18AR-100
    7 100% fibra Kevlar® fibra Amarillo PVC Patrón tejidos de doble cara Café
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVSP13A
    13 mezcla de Kevlar® y Spandex® Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVSP13A
    13 mezcla de Kevlar® y Spandex® Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVSP13AL
    13 mezcla de Kevlar® y Spandex® Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL
    KVSP13AL
    13 mezcla de Kevlar® y Spandex® Amarillo NA NA NA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item40092_KV17A-PL