/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes resistentes a cortes

    NorthFlex Light Task™ ESD

    NorthFlex Light Task™ ESD

    Overview
    Características y beneficios:
    • Guantes conductores antiestáticos
    • Revestimiento ligero de calibre 15 hecho de Thunderon a base de cobre con baja resistividad superficial de <4.0 x 104/sq cuando se prueba de conformidad con EN 1149
    • Revestimiento de poliuretano en la palma y las yemas de los dedos
    Specifications

    Otros

    • Material
      • Thunderon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Color del revestimiento
      • Blanco
    • Color de revestimiento
      • Gris
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Poliuretano
    • Patrón de agarre
      • Acabado de arena
    • Material de forro
      • Thunderon a base de cobre
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Antiestático
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Otros

    • Material
      • Thunderon
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Color del revestimiento
      • Blanco
    • Color de revestimiento
      • Gris
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma
      • Poliuretano
    • Patrón de agarre
      • Acabado de arena
    • Material de forro
      • Thunderon a base de cobre
    • Estilo de puño
      • Tejido
    • Antiestático
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
    • Material : Thunderon
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Resistencia a la punción : EN388
    • Color del revestimiento : Blanco
    • Color de revestimiento : Gris
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Material de la palma : Poliuretano
    • Patrón de agarre : Acabado de arena
    • Material de forro : Thunderon a base de cobre
    • Estilo de puño : Tejido
    • Antiestático : Sí
    • Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NF15ESD/10XL
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/10XL
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/11XXL
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/11XXL
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/6XS
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/6XS
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/7S
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/7S
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/8M
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/8M
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/9L
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NF15ESD/9L
    GUANTES ESD NYLON BLANCOCOBRE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item98469_NF15ESD-10XL
    NFD16ESD/11XXL
    Dyneema electroestático conductor NorthFlex-Answerforro sin costuras de cobre Thunderon - recubierto de palma de poliuretano gris - muñeca tejido - tallas 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL - 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-nfd16esd-11xxl
    NFD16ESD/11XXL
    Dyneema electroestático conductor NorthFlex-Answerforro sin costuras de cobre Thunderon - recubierto de palma de poliuretano gris - muñeca tejido - tallas 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL - 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-nfd16esd-11xxl