/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Guantes resistentes a químicos

    Guantes de caucho natural Anti-C-sin soporte

    Guantes de caucho natural Anti-C-sin soporte

    Overview
    Guantes que cumplen con las especificaciones militares para uso en la industria nuclear: alta densidad: 100% caucho natural: palma con relieve de diamante. Los guantes están certificados como incinerables. Cumple con MIL-G-82242D. Acabado clorado para facilitar la colocación y el vaciado.

    Características y beneficios:
    • Guantes que cumplen con las especificaciones militares para uso en la industria nuclear: alta densidad: 100% caucho natural: palma con relieve de diamante
    • Los guantes están certificados como incinerables. Cumple con MIL-G-82242D
    • Acabado clorado para facilitar la colocación y la extracción
    Specifications

    Otros

    • Estilo de puño
      • Con cuentas
    • Tipo de guante
      • Guantes de caucho
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Patrón de agarre
      • Relieve de diamante
    • Material de la palma
      • Caucho natural
    • Material
      • Caucho natural
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Otros

    • Estilo de puño
      • Con cuentas
    • Tipo de guante
      • Guantes de caucho
    • Resistencia al corte
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Resistencia a la punción
      • EN388
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Patrón de agarre
      • Relieve de diamante
    • Material de la palma
      • Caucho natural
    • Material
      • Caucho natural
    • Estándares
      • Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
    • Estilo de puño : Con cuentas
    • Tipo de guante : Guantes de caucho
    • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
    • Resistencia a la punción : EN388
    • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
    • Patrón de agarre : Relieve de diamante
    • Material de la palma : Caucho natural
    • Material : Caucho natural
    • Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ATCP1815/O/10
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/10
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/11
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/11
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/8
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/8
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/9
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10
    ATCP1815/O/9
    Guante de hule natural anti-C sin apoyo
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item46681_ATCP1815-O-10