/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio estará en mantenimiento programado. Agradecemos su paciencia durante este período.

    Ganchos para cuerdas y líneas de vida verticales

    Adaptador para cuerda para senderismo Titan, para venta al menudeo

    Agarre de cuerda oscilante con característica de pánico: admite cuerda sintética de 5/8 pulgadas de diámetro

    Overview
    • Acero inoxidable, agarre de cuerda trasera para usar con cuerda sintética de 16 mm (5/8”)
    • Ligero, los agarres de cuerda oscilantes se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo de los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas
    • Para aplicaciones verticales, el diseño de agarre de cuerda evita la instalación en la dirección incorrecta, así como incluye herrajes antipánico
    • Cumple con todos los estándares OSHA y ANSI aplicables

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58012
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58012-main
    RWS-58012
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58012-main