/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Ganchos para cuerdas y líneas de vida verticales

    Miller® Sharp Edge Rope Fall Arrestor

    Miller® Sharp Edge Rope Fall Arrestor

    Overview
    • Manufactured from robust 12.7mm Sharp Edge rated kernmantle rope
    • Type 1 fall arrestor moves along the rope and locks in the event of a fall
    • For applications where fall protection equipment may come into contact with a sharp edge 
    • Perfect for use as a back-up line when using winches or fall arrestors

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list