/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Ganchos para cuerdas y líneas de vida verticales

    Freno para cuerda de arrastre Miller MicroLoc™

    Los modelos de seguimiento ofrecen un funcionamiento manos libres completo para una mayor productividad. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Ligero y fácil de usar
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8172/U
    Agarre de cuerda de cable de arrastre de acero inoxidable
    8172/U
    Agarre de cuerda de cable de arrastre de acero inoxidable
    8173/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable
    8173/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable
    8174/C
    8174/C
    8174/U
    Freno para cuerda de acero inoxidable con anillo en O
    8174/U
    Freno para cuerda de acero inoxidable con anillo en O
    8174MLS6/6FT
    8174MLS6/6FT
    8175-Z7/
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE ANSI Z7
    8175-Z7/
    AGARRE DE CUERDA DE ARRASTRE ANSI Z7
    8175/C
    8175/C
    8175/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable con anillo en O acoplado
    8175/U
    Agarre de cuerda de arrastre de acero inoxidable con anillo en O acoplado
    8175SLS/2FTYLC
    8175SLS/2FTYLC
    8175SLS/3FTYL
    8175SLS/3FTYL