/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Ganchos para cuerdas y líneas de vida verticales

    Asidera manual para cuerda Miller

    se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo de los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseño compacto, construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
    • Ligero y fácil de usar
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8174MLS4-Z7/4FTYL
    Los agarres de cuerda ligeros y manuales Miller® se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo por los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.
    8174MLS4-Z7/4FTYL
    Los agarres de cuerda ligeros y manuales Miller® se mueven fácilmente hacia arriba y hacia abajo por los anticaídas verticales para proporcionar protección continua contra caídas. En caso de caída, la cuerda Miller se bloquea rápidamente.
    8174MLS4/4FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON 4 PIES MANYARD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8174mls4-4ftyl
    8174MLS4/4FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON 4 PIES MANYARD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-8174mls4-4ftyl
    8174MLS6-Z/6FT
    AGARRE DE CUERDA CON 6 PIES MNYRD (AMARILLO)
    8174MLS6-Z/6FT
    AGARRE DE CUERDA CON 6 PIES MNYRD (AMARILLO)
    8174WLS-Z7/2FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI DE CUERDA CORTA DE 2 PIES WBG
    8174WLS-Z7/2FTYL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI DE CUERDA CORTA DE 2 PIES WBG
    8757LS-Z7/YL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI SOFSTOP DE 24 PULGADAS.
    8757LS-Z7/YL
    AGARRE DE CUERDA CON ANSI SOFSTOP DE 24 PULGADAS.
    8757LS/24INYLC
    8757LS/24INYLC
    98174LS-Z7/3FTYLU
    SOFSTOP - ANSI AGARRE DE CUERDA
    98174LS-Z7/3FTYLU
    SOFSTOP - ANSI AGARRE DE CUERDA
    S-17D-1/
    S-17D-1/
    S-18D-1/
    S-18D-1/