/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Rescate y descenso

    Telescopic Reach Pole

    Benefit: Used to remotely attach the rescue line to the fallen climbers harness.

    Overview
    Features:
    • Karabiner is held in an opened position.
    • Fiberglass telescoping pole which collapses to 0.8m.
    • Length 3.45m.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list