/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sistemas de línea de vida horizontales

    Kits de sistemas de anticaídas horizontales permanentes de acero inoxidable Miller SkyGrip™

    para una instalación rápida y fácil en entornos corrosivos. Estos sistemas incorporan una variedad de funciones innovadoras, lo que los hace extremadamente fáciles de usar con consideraciones de seguridad mejoradas

    Overview
    Características y beneficios:
    • Sistemas de un solo tramo: los tramos se ajustan hasta 60 pies
    • (18.3 m) y con capacidad para hasta dos trabajadores
    • Compacta y ligera: facilita la manipulación y la instalación
    • Ideal para entornos corrosivos: diseñado para aplicaciones petroquímicas, farmacéuticas, de procesamiento de alimentos, en exterior y en alta mar

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SGLLK/120FT
    Cuerda salvavidas de 120 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y dos (2) amortiguadores de energía
    SGLLK/120FT
    Cuerda salvavidas de 120 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y dos (2) amortiguadores de energía
    SGLLK/30FT
    Cuerda salvavidas de 30 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y amortiguador de energía
    SGLLK/30FT
    Cuerda salvavidas de 30 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y amortiguador de energía
    SGLLK/60FT
    Cuerda salvavidas de 60 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y amortiguador de energía
    SGLLK/60FT
    Cuerda salvavidas de 60 pies con dedal de abrazadera combinada, tensor, abrazaderas para cables, mosquetones, indicador de tensión y amortiguador de energía