/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sistemas de línea de vida horizontales

    Kits de sistemas de anticaídas horizontales Miller SkyGrip

    Kits de sistemas de anticaídas horizontales Miller SkyGrip

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseñado para una fácil instalación en aplicaciones de acero y concreto
    • Los postes de puntal intercambiables permiten utilizar sistemas para aplicaciones de acero o concreto, maximizando la inversión y aumentando la versatilidad
    • Instalación y ajuste rápidos por encima de la viga para mayor seguridad
    • El absorbedor de energía de acero inoxidable minimiza la distancia de caída
    • El indicador de tensión garantiza un tensado adecuado, lo cual es fundamental para conocer la distancia de caída
    • El diseño de paso continuo proporciona una conexión de conexión del 100% con sistemas de múltiples tramos
    • Ligera, compacta y fácil de manejar, instalar y almacenar
    • La estructura de acero galvanizado duradero proporciona resistencia a la corrosión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SG416/120FT
    Kit de 120 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/120FT
    Kit de 120 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/30FT
    Kit de 30 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/30FT
    Kit de 30 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/60FT
    Kit de 60 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/60FT
    Kit de 60 pies con anclajes con perno en D 416
    SG416/90FT
    KIT 90 PIES ANCLAJES DE PERNO D-BOLT 416
    SG416/90FT
    KIT 90 PIES ANCLAJES DE PERNO D-BOLT 416
    SG417/30FT
    Kit de 30 pies con dos (2) anclajes con perno en D modelo 417
    SG417/30FT
    Kit de 30 pies con dos (2) anclajes con perno en D modelo 417
    SG417/60FT
    Kit de 60 pies con dos (2) anclajes con perno en D 417
    SG417/60FT
    Kit de 60 pies con dos (2) anclajes con perno en D 417
    SG494/60FT
    Kit de 60 pies con dos (2) anclajes para pernos de minería modelo 494
    SG494/60FT
    Kit de 60 pies con dos (2) anclajes para pernos de minería modelo 494
    SG497/60FT
    KIT de 60 pies con dos (2) anclajes de agarre modelo 497
    SG497/60FT
    KIT de 60 pies con dos (2) anclajes de agarre modelo 497
    SG8183-10/60FT
    Juego de 60 pies con dos (2) correas cruzadas de 10 pies
    SG8183-10/60FT
    Juego de 60 pies con dos (2) correas cruzadas de 10 pies
    SG8815-12/30FT
    Kit de 30 pies con dos (2) anclajes fijos para vigas 8815-12
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-sg8815-12-30ft
    SG8815-12/30FT
    Kit de 30 pies con dos (2) anclajes fijos para vigas 8815-12
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-sg8815-12-30ft