/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Arneses

    Arnés extensible Miller Titan II T Flex™ con anillos en D laterales

    Arnés extensible Miller Titan II T Flex™ con anillos en D laterales

    Overview
    La línea de arneses Miller Titan™ II ofrece mayor capacidad de ajuste, mayor comodidad y mayor seguridad en el lugar de trabajo. La nueva generación de arneses Titan de Honeywell es una solución rentable de protección contra caídas para los mercados de fabricación y construcción general.

    Características y beneficios:............................................................................................................
    • Cincha elástica T Flex™ para mayor comodidad
    • Más facilidad de ajuste vertical que se mantiene en su sitio
    • Las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés
    • La correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en caso de caída
    • Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
    • Con capacidad nominal para trabajadores de 400 libras (181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    TF4007/S/MAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; anillos laterales en D, hebillas para piernas, correas para pecho y hombros; correa subpélvica: ChicaMediana
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tf4007-uak
    TF4007/S/MAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; anillos laterales en D, hebillas para piernas, correas para pecho y hombros; correa subpélvica: ChicaMediana
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tf4007-uak
    TF4007/UAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; anillos laterales en D, hebillas para piernas, correas para pecho y hombro; correa subpélvica: Universal
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tf4007-uak
    TF4007/UAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; anillos laterales en D, hebillas para piernas, correas para pecho y hombro; correa subpélvica: Universal
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tf4007-uak
    TF4507/S/MAK
    ARNÉS TITAN T-FLEX
    TF4507/S/MAK
    ARNÉS TITAN T-FLEX
    TF4507/UAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: Universales
    TF4507/UAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: Universales
    TF4507/XXLAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: armazón XXG
    TF4507/XXLAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: armazón XXG
    TF4507/XXXLAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: XXX grande
    TF4507/XXXLAK
    Arnés elástico de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; D laterales; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla correspondiente; correa subpélvica: XXX grande