/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Arneses

    Arnés Miller Titan™ II con anillos en D laterales

    Arnés Miller Titan™ II, anillos en D laterales

    Overview
    La línea de arneses Miller Titan™ II ofrece mayor capacidad de ajuste, mayor comodidad y mayor seguridad en el lugar de trabajo. La nueva generación de arneses Titan de Honeywell es una solución rentable de protección contra caídas para los mercados de fabricación y construcción general.

    Características y beneficios:
    • Más facilidad de ajuste vertical que se mantiene en su sitio
    • Almohadilla de anillo en D posterior antideslizante y anillos en D laterales colocados hacia delante, mantenga sus bolsas de herramientas en el lugar correcto
    • Las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés
    • La correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en caso de caída
    • Más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero, colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo
    • Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
    • Con capacidad nominal para trabajadores de 400 libras (181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    T4007/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y hebillas de amarre para piernas
    T4007/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y hebillas de amarre para piernas
    T4007FD/XXXLAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y frontales y hebillas de acople para piernas
    T4007FD/XXXLAK
    Arnés de 5 puntos Titan con anillos laterales en D y frontales y hebillas de acople para piernas
    TCRK4007/UAK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tcrk4007-uak
    TCRK4007/UAK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-tcrk4007-uak