/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Arneses

    Arnés Miller Titan™ II

    Arnés Miller Titan™ II

    Overview
    La línea de arneses Miller Titan™ II ofrece mayor capacidad de ajuste, mayor comodidad y mayor seguridad en el lugar de trabajo. La nueva generación de arneses Titan de Honeywell es una solución rentable de protección contra caídas para los mercados de fabricación y construcción general.

    Características y beneficios:
    • Más facilidad de ajuste vertical que se mantiene en su sitio
    • Las etiquetas de identificación de gran tamaño permiten una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés
    • La correa posterior aumenta la seguridad al evitar el deslizamiento en caso de caída
    • Cumple todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA
    • Con capacidad nominal para trabajadores de 400 libras (181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    T4000/S/MAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: ChicoMediano
    T4000/S/MAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: ChicoMediano
    T4000/XSAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: X Chico
    T4000/XSAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: X Chico
    T4000/XXLAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: armazón XXG
    T4000/XXLAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; hebillas para piernas, pecho y correas para hombros correspondientes; correa subpélvica: armazón XXG
    T4000/XXXLAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla de acople; correa subpélvica: XXX Grande
    T4000/XXXLAK
    Arnés de cuerpo entero con anillo en D posterior deslizante; patas de hebilla de pasador, correas para pecho y hombros con hebilla de acople; correa subpélvica: XXX Grande
    T4000FD/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con Anillo frontal en D y hebilla de acople para piernas
    T4000FD/S/MAK
    Arnés de 5 puntos Titan con Anillo frontal en D y hebilla de acople para piernas
    TSK4000/U/6FTAK
    TSK4000/U/6FTAK