/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Arneses

    Miller DuraFlex para trepar torres

    Miller DuraFlex para trepar torres

    Overview
    El arnés Miller Duraflex® cuenta con cincha de elastómero que se estira y se adapta a la forma del trabajador para evitar aglomeraciones, atascamientos o acodamientos.

    Características y beneficios:
    • Los arneses Miller Duraflex® patentados cuentan con cinchas de elastómero especialmente formuladas que se estiran
    • Maximice la comodidad: Los arneses Duraflex® se adaptan a la forma del trabajador, se estiran con cada movimiento, por lo que no hay aglomeración, atascamiento o acodamiento.
    • Mejore la seguridad: Con una comodidad sin igual, los arneses Duraflex® ofrecen una mayor aceptación del usuario final. Además, se usa un arnés cómodo de manera adecuada, lo que mejora el cumplimiento y la seguridad en el lugar de trabajo.
    • Mayor productividad Porque los arneses Duraflex® son estirables, el trabajador tiene mayor movilidad con menos fatiga.
    • Con capacidad nominal de hasta 400 libras (181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    E650FD-4/S/MGN
    Correas para hombro con hebilla de fricción, correas para piernas con hebilla de pasador y anillo de dedo frontal - ChicoMediano
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-mil-duraflex-e650fd-npid43335
    E650FD-4/S/MGN
    Correas para hombro con hebilla de fricción, correas para piernas con hebilla de pasador y anillo de dedo frontal - ChicoMediano
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-mil-duraflex-e650fd-npid43335