/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Arneses

    Arneses Miller DuraFlex Python™ Ultra con anillos en D laterales

    Arneses Miller DuraFlex Python™ Ultra con anillos en D laterales

    Overview
    El arnés Miller Duraflex™ Python™ Ultra cuenta con una cincha tubular acolchada en las correas de los hombros para minimizar las posibles molestias alrededor del cuello y los hombros cuando se requiere llevar un cinturón para herramientas. El tejido trenzado elástico Duraflex™ en la parte inferior del torso ofrece mayor flexibilidad, movilidad y menos fatiga.

    Características y beneficios:
    • La cincha tubular diseñada con borde contorneado mejora la comodidad, duradera, alta densidad, espuma repelente del agua
    • Diseño de arnés totalmente ajustable, junto con la cincha elástica, garantiza un ajuste adecuado sin sacrificar la comodidad
    • El paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas minimizando los daños y la pérdida. Eslingas con anillos integrados y sobredimensionados sin tirones
    • El acolchado posterior suave y flexible con anillo en D mejora aún más la comodidad
    • Con capacidad nominal de hasta 400 libras (181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    P950QC-7/UGN
    Correa para el pecho con hebilla de conexión rápida y correas para las piernas; almohadilla para comodidad; y anillos en D laterales: - universal
    P950QC-7/UGN
    Correa para el pecho con hebilla de conexión rápida y correas para las piernas; almohadilla para comodidad; y anillos en D laterales: - universal
    P950QC-77/UGN
    Cintas para piernas con hebillas de conexión rápida y correa para el pecho; almohadilla para la espalda Comfort de 6 con anillos en D laterales; cinturón extraíble; y almohadilla para la comodidad D-Pad: universal
    P950QC-77/UGN
    Cintas para piernas con hebillas de conexión rápida y correa para el pecho; almohadilla para la espalda Comfort de 6 con anillos en D laterales; cinturón extraíble; y almohadilla para la comodidad D-Pad: universal