/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Piezas y accesorios de protección contra caídas

    Anticaídas con cuerda Miller, para venta al menudeo

    Anticaídas con cuerda sintética con una resistencia a la tracción mínima de 22 kN (5000 lb).

    Overview
    Los anticaídas de cuerda verticales Miller 300L son una cuerda especializada de polipropileno mezclado y resinas de polietileno de módulo alto para producir una cuerda de fibra de copolímero. Esta cuerda tiene muchas veces la resistencia a la abrasión de los productos de polipropileno convencionales, con características de baja elongación equivalentes al poliéster puro. Los anticaídas de 300L tienen un gancho de seguridad de bloqueo en un extremo y un bucle en el otro. Hay longitudes adicionales disponibles bajo pedido.
    • Reduce los requisitos de eliminación de caídas
    • Tipo de instalación: Temporal
    • Gancho de seguridad con cierre automático de bloqueo estilo de acoplamiento del conector, lazo

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58014
    GANCHO CON HEBILLA, CUERDA DE SALVAMENTO VERTICAL DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main
    RWS-58014
    GANCHO CON HEBILLA, CUERDA DE SALVAMENTO VERTICAL DE 15 M (50 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main