/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Piezas y accesorios de protección contra caídas

    Componentes de repuesto Miller® DuraSeal™

    Los componentes de repuesto incluyen una eslinga de cable y un mosquetón de acero inoxidable

    Overview
    Los componentes de repuesto incluyen:
    • SSRLTRK: 4 pies (1.2 m) Eslinga de cable (amarre de anclaje) con abrazadera de 3/8' (9.5 mm) y dos juntas tóricas de acero galvanizado.
    • SSRLC: mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable con capacidad para un pasador cautivo opcional.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SSRLC
    Mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable
    SSRLC
    Mosquetón de bloqueo doble de acero inoxidable
    SSRLTRK
    Eslinga de cable de 4 pies (amarre de anclaje) con abrazadera de 38 pulg. (9,5 mm) de cable de acero inoxidable y dos juntas tóricas de acero galvanizado
    SSRLTRK
    Eslinga de cable de 4 pies (amarre de anclaje) con abrazadera de 38 pulg. (9,5 mm) de cable de acero inoxidable y dos juntas tóricas de acero galvanizado