/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Piezas y accesorios de protección contra caídas

    Correa del brazo

    Carpeta de carga de 8' o 10'

    Overview
    Características y beneficios:
    • Carpeta de carga de 8' o 10'
    • Fabricado con tejido trenzado de poliéster de 51 mm (2').
    • Cuenta con una hebilla de trinquete de acero con almohadilla de desgaste de piel.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6404/50INYL
    Cinta para pluma de nailon de elevación aérea, anillo en D deslizante, hebilla ajustable - 50''
    6404/50INYL
    Cinta para pluma de nailon de elevación aérea, anillo en D deslizante, hebilla ajustable - 50''
    M10/10FTYL
    Sujeción de carga de 10'
    M10/10FTYL
    Sujeción de carga de 10'
    M10/8FTYL
    Sujeción de carga de 8'
    M10/8FTYL
    Sujeción de carga de 8'