/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Kits de protección contra caídas

    Kits de protección contra caídas Titan II ReadyWorker™, para venta al menudeo

    Kits de protección contra caídas Titan II ReadyWorker™

    Overview
    Los kits de protección contra caídas Titan ll ReadyWorker ofrecen una cómoda protección contra caídas para una variedad de aplicaciones de trabajo en altura. El arnés de seguridad de cuerpo entero no elástico Miller Titan ll cuenta con cincha mejorada, correa trasera y correa subpélvica para mayor comodidad y un mejor ajuste. El anillo en D posterior deslizante y las correas para las piernas con hebilla de pasador permiten que el arnés se ajuste correctamente, y las anillos en D laterales permiten un posicionamiento óptimo mientras se trabaja. Los anillos de la eslinga sin tirones permiten el acoplamiento de la eslinga cuando no se utiliza para minimizar los riesgos de caída libre. El kit también incluye una eslinga tubular amortiguadora de impacto Titan II. Cuenta con un núcleo interno tejido incorporado que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas, y una cubierta exterior que sirve como eslinga de tejido trenzado de respaldo. Este equipo de protección contra caídas Miller cumple con todos los requisitos aplicables de OSHA, ANSI y CSA.
    • El KIT INCLUYE: Un arnés de seguridad de cuerpo entero Miller Titan ll no elástico, un arnés de seguridad Titan ll de 6 pies (1.8 m) una Eslinga tubular amortiguadora de impacto y una cubeta impermeable
    • CINCHA PARA ARNÉS DE SEGURIDAD: Nuevo y mejorado para mayor comodidad y un ajuste más fácil y adecuado, los anillos de eslinga sin tiro permiten la conexión de la eslinga cuando no se usa para minimizar los riesgos de caída libre
    • CARACTERÍSTICAS DEL ARNÉS DE SEGURIDAD: Correa posterior y correa subpélvica para mayor seguridad y comodidad, anillo en D posterior deslizante para ajustar el arnés correctamente, anillos en D laterales, correas para piernas con hebilla de pasador, capacidad para (unidad de 181.4 kg)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58009
    KIT MILLER TITAN READYWORKER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58009-main
    RWS-58009
    KIT MILLER TITAN READYWORKER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58009-main