/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Kits de protección contra caídas

    EDGE TESTED SCAFFOLDING KIT REVOLUTION™ (SELF-SERVICE PPE)

    1 harnais Revolution extensible 2 points : full freedom of movement at hip level - 1 tested on sharp edges 2m - 1 hook in steel opening 55 mm - 1 bag

    Overview

    • Honeywell Safety scaffolding set Miller R2 Premium scaffolding set consisting of: 1x
    • Miller Revolution R2 comfort DuraFlex 2 point harness (L/XL) with 0.5 m
    • Safety eyelet extension, 1x edge-tested elastic strap fall absorber
    • Manyard Edge 2 m, 1x storage bag, Good freedom of movement in the hip area

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list