/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Líneas de vida autorretráctiles

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseñado para usar en bordes afilados, aplicaciones de autoamarre con radio ≥ 0.005' (0.13 mm)
    • Cumple con los requisitos ANSI Z359.14 Clase B y de borde abierto
    • Anticaídas de cable galvanizado con autoamarre de tejido trenzado Vectran™
    • Disponible en longitudes de 8 ft y 11 ft
    • Configuraciones sencillas y gemelas

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFLEC-20/11FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflec-20-11ft
    MFLEC-20/11FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflec-20-11ft
    MFLEC-20/8FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    MFLEC-20/8FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    MFLEC2-20/11FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    MFLEC2-20/11FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    MFLEC2-20/8FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).
    MFLEC2-20/8FT
    El Miller® TurboLiteTM Edge T-BAK Extreme es un limitador de caídas personal diseñado para uso de autoamarre en aplicaciones de bordes afilados con un radio ≥0,005 pulg. de pulverización (0,13 mm).