/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Líneas de vida autorretráctiles

    Miller® TurboLite™ MAX (Miller® TurboLite™ MAX)

    Miller® TurboLite™ MAX (Miller® TurboLite™ MAX)

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseñado para uso en aplicaciones de borde suave con radio ≥ 1.5 mm (0.060')
    • Cumple con los requisitos ANSI Z359.14 Clase B
    • El anticaídas de cincha Honeywell Spectra® proporciona una excelente resistencia química, a la abrasión y al corte
    • Disponible en longitudes de 6 ft, 9 ft y 12 ft
    • Configuraciones sencillas y gemelas
    • Variedad de opciones de conectores de anticaídas

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFLEW-11/12FT
    MFLEW-11/12FT
    MFLEW-11/6FT
    MFLEW-11/6FT
    MFLEW-11/9FT
    MFLEW-11/9FT
    MFLEW-12/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-12-12ft
    MFLEW-12/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-12-12ft
    MFLEW-12/6FT
    MFLEW-12/6FT
    MFLEW-12/9FT
    MFLEW-12/9FT
    MFLEW-18/12FT
    MFLEW-18/12FT
    MFLEW-18/6FT
    MFLEW-18/6FT
    MFLEW-18/9FT
    MFLEW-18/9FT
    MFLEW-3/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-3-12ft
    MFLEW-3/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-3-12ft