/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Cordones (Lineas de Vida)

    Paquete de amortiguador SofStop™ con gancho de seguridad y anillo en D

    Paquete de amortiguador SofStop™ con gancho de seguridad y anillo en D

    Overview
    Dado que es potencialmente peligroso, difícil y requiere mucho tiempo para cambiar de una eslinga a una retráctil, la opción de 'anilla tórica' de la eslinga Miller resuelve este problema al permitir que la retráctil se conecte a la junta tórica de la eslinga, mientras que la eslinga permanece conectada a la argolla en D posterior del arnés. Esto elimina la necesidad de cambiar continuamente los puntos de fijación de una eslinga a una retráctil. La colocación de la junta tórica está diseñada para que si se produce una caída, el amortiguador de la eslinga no se enganche y la unidad retráctil detenga la caída.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    928LS-Z7/18INBK
    El Miller 928LS SofStop® es un amortiguador con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente durante una detención de caídas.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-928ls-z7-18inbk-npid43175-6
    928LS-Z7/18INBK
    El Miller 928LS SofStop® es un amortiguador con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente durante una detención de caídas.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-928ls-z7-18inbk-npid43175-6