/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Cordones (Lineas de Vida)

    Eslingas tubulares para absorción de impactos Miller Titan™ II, para venta al menudeo

    Eslingas amortiguadoras tubulares Miller Titan™ II

    Overview
    Las eslingas de tejido trenzado amortiguador Titan son ligeras y tienen un tejido trenzado duradero para comodidad y confiabilidad todo el día. Cuenta con un núcleo interno tejido incorporado que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas. La chaqueta exterior sirve como eslinga de tejido trenzado de respaldo. Las eslingas amortiguadoras tipo paquete incluyen el paquete amortiguador como parte integral de una eslinga estándar. En estuche de una caída, la mochila se expande para reducir las fuerzas de detención de caídas mientras se despliega una correa de seguridad de respaldo para mayor protección contra caídas. Cuenta con dos ganchos de resorte y cierre a presión de bloqueo con una sola pata. Cumple con ANSI Z359-2007. Mide 6 pies de largo por 6 pulgadas de ancho y 2-1/2 pulgadas de alto. Cumple con todos los estándares aplicables de OSHA, ANSI y CSA. El indicador de advertencia exclusivo proporciona una prueba visual de que una eslinga ha estado involucrada en una caída y debe ser retirada del servicio.
    • Eslingas amortiguadoras Titan
    • Las eslingas amortiguadoras tipo paquete incluyen el paquete amortiguador como parte integral de una eslinga estándar
    • Núcleo interno tejido incorporado que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-58007
    CUERDA TUBULAR DE 1.8 M (6 PIES) MILLER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58007-main
    RWS-58007
    CUERDA TUBULAR DE 1.8 M (6 PIES) MILLER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58007-main
    S-T5111-Z7/6FTAF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58007-main
    S-T5111-Z7/6FTAF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58007-main