Cordones (Lineas de Vida)
Eslingas extensibles para absorción de choques Miller Manyard™ II
Eslingas extensibles para absorción de choques Miller Manyard™ II
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las eslingas extensibles para absorción de choques Miller Manyard™ II cuentan con tejido trenzado protegido con Teflon®HT para un acabado invisible que proporciona repelencia al agua/aceite y protección contra la grasa, la suciedad y la suciedad.
Ligero
Hasta un 30% más ligera que las eslingas amortiguadoras tradicionales.
Diseño duradero
Incorpora ganchos de seguridad de aluminio que son resistentes a la corrosión y soportan los rigores de los entornos más duros
Características y beneficios:
- Se contrae de 6 ft (1.8 m) a 4 ft (1.2 m) para reducir en gran medida las posibilidades de tropezar, engancharse, o arrastrar
- El núcleo rojo brillante integrado hace que la inspección visual sea más fácil y confiable
- El núcleo interno especialmente tejido que absorbe los golpes se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
- Una chaqueta exterior de alta resistencia sirve como indicador de desgaste y como correa de seguridad en el núcleo interior rojo para mayor seguridad
- La carga de trabajo es de 310 libras (140.6 kg) y cuenta con un indicador de advertencia para indicar que ha detenido una caída
- Cumple con todos los estándares aplicables de OSHA, ANSI y CSA
Otros
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Poliéster
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
Otros
- Conector de anclaje
- Gancho de presión de bloqueo
- Gancho de refuerzo de bloqueo
- Gancho de resorte de bloqueo
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector
- Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga
- Poliéster
- Número de trayectos
- 1
- 1
- 2
- 2
- Conector del arnés
- Gancho de seguridad de bloqueo
- Conector de anclaje : Gancho de presión de bloqueo | Gancho de refuerzo de bloqueo|Gancho de resorte de bloqueo|Gancho de seguridad de bloqueo
- Tipo de bloqueo de conector : Accionamiento por resorte
- Material de la eslinga : Poliéster
- Número de trayectos : 1|1 | 2|2
- Conector del arnés : Gancho de seguridad de bloqueo
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Folleto
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión