/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Tin Roof Attachment

    ART. NO. 1730

    Overview
    Mounted on the eave/verge on flat roofs or on the snow guard. The Tin Roof Attachment is adjustable to accommodate different roof slopes.• Weight 6.9kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list