/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flexi Safety Post

    ART. NO. 1107

    Overview
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list