/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Accessories

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Hinge

    ART. NO. 3225

    Overview
    A small and simple device to fasten Steel Mesh Barriers together. The Steel Mesh Barrier Hinge will also allow easy access. Corners can be created at any angle between 76° and 284° when attached to the end of the barriers.• Weight 0.7kg• Registered Design• Zinc-plated

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list