/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sefety Net Fan

    COMBISAFE® Safety Net Fan Offset Beam

    ART. NO. 10965/10966

    Overview
    Can be used together with Slab Attachment, Loose Slab Attachment or be bolted directly to the Saftey Net Fan. Allows the Safety Net Fan to be mounted outside the building, very useful for inclined façades.• ART. no. 10965 Length 750mm/Weight 16.5kg• ART. no. 10966 Length 900mm/Weight 19.1kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list