/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Load Distribution Plate

    ART. NO. 11492

    Overview
    The optional Load Distribution Plates are placed underneath each lever arm when installed at deck level to spread loads and protect soft or exposed surfaces.• Weight 0.8kg• Hot-dip galvanised finish bracket with plate in composite material

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list