/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Cinturones

    Cinturón corporal Miller con anillo en D doble

    Cinturón corporal Miller con anillo en D doble

    Overview
    Los cinturones Miller cuentan con artesanía de calidad y características de diseño superiores

    Características y beneficios:
    • Cinturón corporal forrado con anillo en D doble
    • Los cinturones corporales deben utilizarse únicamente para el posicionamiento de trabajo
    • Se puede utilizar junto con un arnés de cuerpo entero para proporcionar protección contra caídas
    • Incluye tejido trenzado de 1-3/4' y hebilla de pasador

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    124N/LBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla grande
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-124n-lbk
    124N/LBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla grande
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-124n-lbk
    124N/MBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla mediano
    124N/MBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla mediano
    124N/SBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla Chico
    124N/SBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla Chico
    124N/XLBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla XG
    124N/XLBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - Talla XG
    124N/XXLBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - talla XXG
    124N/XXLBK
    Cinturón corporal con anillo en D doble, cincha de 1-34'' - talla XXG