/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Cinturones

    Cinturón corporal de tejido trenzado negro Miller

    Cinturón corporal de tejido trenzado negro Miller

    Overview
    Los cinturones Miller cuentan con artesanía de calidad y características de diseño superiores.

    Características y beneficios:
    • El cinturón corporal Miller Black Body Belt, de tamaño universal, es un accesorio de arnés ideal para reemplazar o agregar un cinturón con ojales a su arnés existente.
    • El cinturón de tela negra es de 1-3/4' de ancho.
    • Se abrocha con una hebilla de pasador y 11 ojales para encontrar el ajuste perfecto.
    • Tamaño: Universal

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6414N/UBK
    Cinturón corporal universal negro, nailon de 1-34''
    6414N/UBK
    Cinturón corporal universal negro, nailon de 1-34''