/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Escudos faciales

    Uvex Bionic

    Una pantalla facial revolucionaria diseñada para trabajos difíciles

    Overview
    Extremadamente ligera y altamente ajustable para una comodidad durante todo el día, es perfecta para trabajadores expuestos a impactos, salpicaduras químicas y residuos aéreos.

    Características y beneficios:
    • Bionic Shield es un protector facial revolucionario. Diseñado para trabajos duros: es resistente donde tiene que estar: pero extremadamente ligero y equilibrado para una mayor comodidad durante todo el día.
    • Su diseño tecnológicamente avanzado permite que Bionic Shield resista más fácilmente los escombros en el aire: la radiación infrarroja de salpicaduras y la soldadura
    • Muy ajustable: con un visor fácilmente reemplazable: Bionic Shield es el protector facial que los trabajadores quieren llevar.
    • Mayor protección frente a los residuos aéreos.
    • Excelente óptica y mayor visibilidad.
    • El visor es fácilmente reemplazable con opciones de doble posición.
    • Sujeción segura de la visera.
    • Ligero y equilibrado: diseño ergonómico para uso prolongado.
    • Cómoda espuma de celda en la parte posterior del arnés.
    • Con diadema transpirable, extraíble y lavable.
    • Acabado negro mate.
    • Se lleva cómodamente con la mayoría de las gafas y respiradores.
    • El protector facial ofrece una protección secundaria y debe llevarse con gafas protectoras o anteojos.
    • Perfecto para trabajadores expuestos a objetos que caen o vuelan, impactos, salpicaduras de productos químicos y residuos aéreos.
    • El accesorio de casco es compatible con varios cascos y se ha probado con Sperian y con los principales estilos de la competencia.
    • Cumple la norma ANSI Z87+ (High Impact) y ha sido probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3.
    Specifications

    Otros

    • Casco adaptable
    • Tipo de protector facial
      • El revolucionario protector completo
    • Protector de mentón
    • Pantalla de rostro
      • Ventana transparente
    • Material del engranaje de la cabeza
      • ABS
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Dieléctrico

    Otros

    • Casco adaptable
    • Tipo de protector facial
      • El revolucionario protector completo
    • Protector de mentón
    • Pantalla de rostro
      • Ventana transparente
    • Material del engranaje de la cabeza
      • ABS
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Dieléctrico
    • Casco adaptable : Sí
    • Tipo de protector facial : El revolucionario protector completo
    • Protector de mentón : Sí
    • Pantalla de rostro : Ventana transparente
    • Material del engranaje de la cabeza : ABS
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Dieléctrico : Sí
    Otros
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell Uvex Bionic Face Shield Brochure NA ENG
    application/pdf 2.79 MB
    9/17/2021
    2.79 MB
    Uvex Bionic
    application/pdf 4.42 MB
    7/21/2021
    4.42 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell Uvex Bionic Face Shield Brochure NA ENG
    application/pdf 2.79 MB
    9/17/2021
    2.79 MB
    Uvex Bionic
    application/pdf 4.42 MB
    7/21/2021
    4.42 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell Uvex Bionic Face Shield Brochure NA ENG
    2.79 MB
    9/17/2021
    Uvex Bionic
    4.42 MB
    7/21/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list