Escudos faciales
Honeywell Supervizor
A range of robust face screens, for intensive use, compatible with the use of hearing protectors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
&bull: Compatible with a wide range of helmet types (size, shape and geometry).
&bull: Secure screen attachment system for easy visor replacement.
&bull: Integral facial protection: versions with chin guard option for extra protection.
&bull: The screen is shaped at the sides to follow the shape of the face and to allow unhindered head movement.
&bull: The design allows the screen to be raised without disturbing the hearing protectors and facilitates the use of noise-reduction helmets without compromising their performance, whilst maintaining maximum facial protection.
&bull: Wide range of screens for every hazard: mechanical, chemical, thermal etc.
&bull: Portfolio compatible with our range of hearing protectors and is suitable for use with safety helmets.
Otros
- Uso
- Exterior
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 1002305
- Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
- Ultravioleta (UV)
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 0.22
- Peso (lbs) (g per pair)
- 100
- Color de la montura
- Plata
- Color de cristal
- Verde
- Tipo de gafa
- Pantalla facial
- Beneficios
- Percepción de los colores
- Soldadura
- sí
- Impacto
- Energía de impacto media (120m/s)
Otros
- Uso
- Exterior
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 1002305
- Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
- Ultravioleta (UV)
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 0.22
- Peso (lbs) (g per pair)
- 100
- Color de la montura
- Plata
- Color de cristal
- Verde
- Tipo de gafa
- Pantalla facial
- Beneficios
- Percepción de los colores
- Soldadura
- sí
- Impacto
- Energía de impacto media (120m/s)
- Uso : Exterior
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 1002305
- Riesgo de radiación (solar, IR, etc.) : Ultravioleta (UV)
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.22
- Peso (lbs) (g per pair) : 100
- Color de la montura : Plata
- Color de cristal : Verde
- Tipo de gafa : Pantalla facial
- Beneficios : Percepción de los colores
- Soldadura : sí
- Impacto : Energía de impacto media (120m/s)
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión