/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Escudos faciales

    Conjunto de careta Honeywell para venta al menudeo

    Conjunto de careta de trinquete, cumple con la norma ANSI-2015

    Overview
    La careta Honeywell añade otra capa de protección a su equipo. La careta ligera y ergonómica proporciona una óptica y una visibilidad excelentes, y se puede llevar cómodamente durante todo el día. Para evitar salpicaduras de líquidos en el interior de la visera, el protector tiene un práctico borde antisalpicaduras. Cuenta con una diadema transpirable para mayor comodidad y la banda se puede quitar fácilmente siempre que necesite una limpieza o sustitución rápida. La careta se puede llevar con la mayoría de los anteojos de seguridad, además, cumple con las normas de seguridad ANSI Z87+ y CSA Z94.3.
    • El ajuste de la tensión y el tamaño sencillo permiten un posicionamiento personalizado de la visera, el protector proporciona una mayor visibilidad y una óptica excelente
    • Evita que los fluidos y los residuos aéreos entren en el interior de la visera con un borde antigoteo químico, proporciona protección adicional contra impactos
    • La diadema transpirable añade comodidad adicional y se puede quitar fácilmente para limpiarla o cambiarla
    • Se puede llevar con la mayoría de los anteojos de seguridad, el diseño equilibrado es ligero y ergonómico para un uso prolongado y cómodo

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-51032
    Careta de policarbonato transparente Honeywell Protecto-Shield®
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51032-main
    RWS-51032
    Careta de policarbonato transparente Honeywell Protecto-Shield®
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51032-main