/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Viseras de protección facial

    Windows

    Windows

    Overview
    Las ventanas de las pantallas de fibra de metal están moldeadas por inyección a partir de propionato: que es superior a otros materiales para ventanas en todas las características de rendimiento significativas. Se realizan en fábrica siguiendo la curva exacta de nuestros protectores de corona para una fácil instalación: un ajuste exacto y un sellado perfecto contra el polvo: la suciedad y los escombros. Todas las ventanas de alto rendimiento tienen un grosor de 0.060″ para un margen adicional de protección: sin embargo, no cuestan más que las ventanas comunes de 0,040″ de grosor.

    Características y beneficios:
    • Disponible en tres tamaños: en claro: tintes especiales: tonos 3: 5 y 8 (solo 4178).
    • Las ventanas de alto rendimiento ofrecen un grado de protección y un precio para cada aplicación y presupuesto.
    • Todas las ventanas cumplen con la norma ANSI Z87.1 + para protección ocular y facial y Honeywell las ha probado para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3.
    Specifications

    Otros

    • Material de la lente
      • Propionato

    Otros

    • Material de la lente
      • Propionato
    • Material de la lente : Propionato

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    4118CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 11 14 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 11 14 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CLBP
    Careta para ventanas, tamaño estándar, 0.060'' 8'' x 11 14'' transparente, propionato, se adapta a la serie F-300 y al modelo F-770. paquete a granel de 50caja.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CLBP
    Careta para ventanas, tamaño estándar, 0.060'' 8'' x 11 14'' transparente, propionato, se adapta a la serie F-300 y al modelo F-770. paquete a granel de 50caja.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178cl
    4178CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178cl
    4178CLBP
    Careta de empaquetado a granel de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178CLBP
    Careta de empaquetado a granel de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGN
    Careta de propionato verde oscuro Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGN
    Careta de propionato verde oscuro Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGNBP
    Careta con ventana de visión amplia, 0.060'' 8'' X 16 12Verde oscuro, propionato, patrón de orificios universal, se adapta a las series F-400. F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGNBP
    Careta con ventana de visión amplia, 0.060'' 8'' X 16 12Verde oscuro, propionato, patrón de orificios universal, se adapta a las series F-400. F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV3
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® de 8 x 16-12 x 0.06 con tono verde 3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV3
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® de 8 x 16-12 x 0.06 con tono verde 3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV5
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178iruv5
    4178IRUV5
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178iruv5
    4178IRUV5BP
    Pantalla frontal con visión amplia de ventana, .060'' 8'' X 16 12'' IRUV con pantalla 5. propionato, patrón de orificios universal, se adapta a F-400. serie F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV5BP
    Pantalla frontal con visión amplia de ventana, .060'' 8'' X 16 12'' IRUV con pantalla 5. propionato, patrón de orificios universal, se adapta a F-400. serie F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV8
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV8
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP