/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Casco de protección facial

    Arnés con protector facial

    Arnés con protector facial

    Overview
    Casco básico, fácil de usar con características para todas las aplicaciones de uso. Un sistema de montaje protegido ayuda a evitar que los fluidos entren por la parte trasera de la visera: mientras que un sistema de montaje sin protección ofrece un reemplazo rápido de la visera. Disponible con el sistema de trinquete patentado SmoothLok o con un sistema básico de ajuste por pasador.

    Características y beneficios:
    • El sistema de trinquete antideslizante patentado es fácil de usar y ofrece ajustes de tamaño precisos.
    • El trinquete SmoothLok está disponible en el arnés KHG4001 y KHG5001 y en los siguientes cascos: Matterhorn: Summit: Everest: serie K2 y Peak A69R: A79R.
    • Acepta una amplia gama de estilos de protector facial
    • El protector de chispas grande proporciona una excelente protección
    • La correa cruzada se ajusta para permitir un ajuste excepcional
    • El protector de chispa de montaje totalmente flotante proporciona un uso cómodo incluso con un protector facial pesado y un uso continuo
    • La serie 4000 viene con un sistema de cambio rápido para sostener el protector facial
    • La serie 5000 viene con un sistema de sujeción protegido para el protector facial que ayuda a reforzar la protección contra salpicaduras en el interior del protector facial
    • La serie PHG viene con ajuste de bloqueo de pasador
    • La serie KHG viene con ajuste de trinquete SmoothLok para un ajuste rápido, fácil y perfecto

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CP5002
    MÉNSULA ALUM. PARA SOMBRERO SUMMIT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5002
    CP5002
    MÉNSULA ALUM. PARA SOMBRERO SUMMIT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5002
    CP5004
    SOPORTE DE ALUMINIO PARA A79
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44318_CP5004
    CP5004
    SOPORTE DE ALUMINIO PARA A79
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44318_CP5004
    CP5005
    Adaptador para casco de nylon Honeywell North®
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5005
    CP5005
    Adaptador para casco de nylon Honeywell North®
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5005
    CP5006
    Soporte para careta - plástico - se adapta a la serie Everest - 1 por bolsa, 48 bolsas por caja.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5006
    CP5006
    Soporte para careta - plástico - se adapta a la serie Everest - 1 por bolsa, 48 bolsas por caja.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cp5006
    F300
    Engranaje de cabeza Crown Noryl® Honeywell Fibre-Metal® de 76 mm (3)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F300
    Engranaje de cabeza Crown Noryl® Honeywell Fibre-Metal® de 76 mm (3)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F300BP
    Careta de alto rendimiento, corona de 7.6 cm, diadema de trinquete, ligero, se ajusta a los anteojos protectores, paquete a granel de 25caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F300BP
    Careta de alto rendimiento, corona de 7.6 cm, diadema de trinquete, ligero, se ajusta a los anteojos protectores, paquete a granel de 25caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F3400CGCL
    Protector de barbilla transparente para todos las caretas de doble corona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-f3400cgcl
    F3400CGCL
    Protector de barbilla transparente para todos las caretas de doble corona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-f3400cgcl
    F400
    Arnés para la cabeza Honeywell Fibre-Metal® Crown Noryl® de 10 cm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-f400
    F400
    Arnés para la cabeza Honeywell Fibre-Metal® Crown Noryl® de 10 cm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-f400
    F400BP
    Arnés de alto rendimiento para la cara, con corona de 4'' más profunda, diadema de trinquete, se ajusta sobre anteojos protectores, utiliza arnés 3-C o tres soportes a elección, paquete a granel de 25caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F400BP
    Arnés de alto rendimiento para la cara, con corona de 4'' más profunda, diadema de trinquete, se ajusta sobre anteojos protectores, utiliza arnés 3-C o tres soportes a elección, paquete a granel de 25caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F400CSA
    FCSHLD F400 CSA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000
    F400CSA
    FCSHLD F400 CSA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item44321_PHG5000