/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Gafas de seguridad

    V-MAXX CHEMICAL SPLASH GOGGLE para venta al menudeo

    La máscara de seguridad V-MAXX de Honeywell ofrece protección anti-empañamiento, antisalpicaduras, contra impactos y contra riesgos químicos en el trabajo. Armazón transparente, lente transparente, recubrimiento de lente anti-empañamiento extremo Uve

    Overview
    La máscara de seguridad V-MAXX de Honeywell ofrece protección anti-empañamiento, antisalpicaduras, contra impactos y contra riesgos químicos en el trabajo.
    • Estilos de ventilación indirecta para aplicaciones de impacto o salpicaduras. Ofrece protección y comodidad completas.
    • Lente de policarbonato transparente con recubrimiento anti-empañamiento Uvextra™.
    • Diadema de neopreno ajustable.
    • Anteojos con un elegante estilo envolvente para un campo de visión de 180 grados.
    • Clips de la diadema pivotantes para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
    • 10 cubiertas de lente despegable incluidas para prolongar la vida útil de la lente.
    • Se puede llevar sobre la mayoría de los anteojos graduados.
    • Cumple con ANSI Z87.1+ 2015 (impacto alto). Probado por Honeywell para cumplir los requisitos de la norma CSA Z94.3.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-51098
    GAFAS PARA SALPICADURAS DE QUÍMICOS V-MAXX, AF
    RWS-51098
    GAFAS PARA SALPICADURAS DE QUÍMICOS V-MAXX, AF
    RWS-51098-EC
    RWS-51098-EC
    S-11250810
    S-11250810