/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Gafas de seguridad

    Anteojos Uvex XMF™

    Anteojos Uvex XMF

    Overview
    Los anteojos tácticos Uvex XMF ofrecen una solución de alto rendimiento para los profesionales de las fuerzas del orden público de hoy en día. Con una cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad y estilo agresivo, estos anteojos están diseñados para inspirar confianza. Disponible con recubrimientos Dura-streme y AF/HC dobles. Fabricado en EE. UU.

    Características y beneficios:
    • Disponible con recubrimiento anti-rayones y anti-empañamiento Dura-streme
    • Cobertura superior, óptica de precisión y características de comodidad
    • Disponible en 3 colores de marco y 2 tintes de lente
    • Cuerpo de elastómero suave y ligero
    • Con certificación militar de EE. UU. Vo y V50
    Certificaciones
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Estándares militares Vo y V50
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Dura-streme: recubrimiento duro anti-rayones ultra duradero en el exterior y recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme en el interior
    Ajuste:
    • Ligero, ajuste sin holguras que se adapta cómodamente al cuerpo
    • El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con cascos, dispositivos de visión nocturna y comunicación
    • La diadema ajustable resistente al fuego proporciona un ajuste personalizado
    Protección:
    • Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
    • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior
    • Amplio campo de visión para una visión periférica optimizada
    • Lente de nivel U6 que filtra un 99.9 % de protección UVB/UVA para transmitancia UV de lejos y de cerca
    • La funda de la lente de tejido suave y antirreflejante con colores a juego ayuda a proteger la lente de los anteojos
    • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015, probado por Honeywell para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3 y los estándares militares Vo
    Propuesta de valor:
    • Anteojos tácticos con recubrimiento de lente AF/HC Dura-streme y cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad. Kit de anteojos tácticos disponible
    • Inserto Optimal Rx disponible
    Ventajas competitivas: Durastreme
    Specifications

    Otros

    • Color de la diadema
      • Color piel
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Color piel
      • Negro
      • Verde follaje
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris

    Otros

    • Color de la diadema
      • Color piel
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Color piel
      • Negro
      • Verde follaje
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
    • Color de la diadema : Color piel|Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos : La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Material de la diadema : Tela
    • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
    • Diadema incluida : Sí
    • Color de marco : Color piel|Negro|Verde follaje
    • Color de la lente : Claro|Gris
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex XMF™ Goggle - Brochure
    application/pdf 1.07 MB
    7/15/2021
    1.07 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex XMF™ Goggle - Brochure
    application/pdf 1.07 MB
    7/15/2021
    1.07 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Uvex XMF™ Goggle - Brochure
    1.07 MB
    7/15/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list