/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Gafas de seguridad

    Caretas Uvex Stealth®

    Anteojos de protección contra salpicaduras/impactos de perfil bajo, armazón gris, lentes transparentes, recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme

    Overview
    Manténgase seguro en casi cualquier entorno de trabajo con estas elegantes anteojos de protección Honeywell Stealth Premium Safety. Diseñados para protegerle de impactos y derrames químicos, los anteojos de seguridad tienen un diseño de perfil bajo muy resistente. La duradera lente de policarbonato ha sido tratada con un recubrimiento anti-empañamiento que proporciona la máxima visibilidad mientras usted trabaja, y la ventilación indirecta permite una mayor comodidad. Los anteojos protectoras están diseñadas para ajustarse cerca de la cara, y una diadema de ajuste rápido hace que sea fácil lograr un ajuste personalizado. Los anteojos cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ y CSA Z94.3.
    • La resistente lente de policarbonato protege contra impactos, el diseño de perfil bajo protege contra derrames químicos
    • La ventilación indirecta y el recubrimiento anti-empañamiento ayudan a evitar la opacidad para una máxima visibilidad
    • La diadema de ajuste rápido garantiza un ajuste personalizado
    • Para una amplia visibilidad, la lente transparente es adecuada tanto para uso en exteriores como para la mayoría de entornos de trabajo en interiores

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list