/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Gafas de seguridad

    Uvex Stealth® Readers

    Uvex Stealth Readers

    Overview
    Las Uvex Stealth Readers proporcionan la protección y comodidad de una máscara Uvex Stealth® con mayor aumento para una inspección de cerca o un trabajo de detalle fino. Cuenta con una lente Uvextreme AF y potencias de 3 dioptrías que incluyen aumentos de +1.5: +2.0 y +2.5. Sistema de reemplazo fácil. Fabricado en EE. UU.

    Características y beneficios:
    • PC: Uvextreme AF
    • Cuerpo de las gafas de elastómero: polipropileno
    • Diadema de neopreno sin látex de ajuste rápido
    • Disponible en lentes tóricas clásicas y OTG
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Diseño moderno
    Certificaciones
    • ANSI Z87.1+ - 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • D3
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Recubrimiento de lente AF extremo con tres potencias de dioptría: +1.5: +2.0: +2.5 aumentos
    Ajuste:
    • El cuerpo de elastómero de propileno, blando, se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, libre de huecos y cómodo
    • Cinta de neopreno pivotante: fácil de ajustar: sin látex
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Diseño moderno: gran comodidad y protección
    Protección:
    • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Certificado para cumplir con las normas D3
    • Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
    Propuesta de valor:
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Fabricado en EE. UU.
    • Las lupas de lectura Uvex Stealth también están disponibles en lentes tóricas clásicas: y OTG
    Estilo:
    • Moderno: protección total y comodidad
    Ventajas competitivas:
    • SCT: MMT-MULTIMATERIAL TECHNOLOGY®: HYDROSHIELD® AF
    Specifications

    Otros

    • Barra de navegación
      • Suave
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la diadema
      • Neopreno
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Azul marino
    • Color de la lente
      • Claro
    • Color de la diadema
      • Gris

    Otros

    • Barra de navegación
      • Suave
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la diadema
      • Neopreno
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Azul marino
    • Color de la lente
      • Claro
    • Color de la diadema
      • Gris
    • Barra de navegación : Suave
    • Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
    • Material de la diadema : Neopreno
    • Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
    • Diadema incluida : Sí
    • Color de marco : Azul marino
    • Color de la lente : Claro
    • Color de la diadema : Gris

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list