/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Gafas de seguridad

    Uvex Climazone

    Uvex Climazone

    Overview
    Uvex Climazone ofrece un diseño inspirado en el esquí para condiciones de frío extremo. Lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiniebla Uvextra y lente exterior con recubrimiento antiarañazos ultraduradero. Incluye un sistema de ventilación, espuma suave en la cara y diadema ajustable.

    Características y beneficios:
    • Disponible con recubrimiento exterior ultraduradero de lente antiniebla Uvextra HC/interior
    • El sistema de ventilación minimiza el empañamiento
    • Lente de panel doble reemplazable
    • Espuma suave para la cara y diadema ancha ajustable
    • Disponible en lentes de recambio transparentes, grises y ámbar
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Recubrimiento antiarañazos Ultra-dura
    • Recubrimiento antiarañazos Uvextra
    Ajuste:
    • Espuma facial suave
    • Diadema ancha ajustable y cómoda
    Protección:
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Lente de nivel U6 que filtra el 99.9% de la protección UVB/UVA
    • Disponible en varios tintes de lente
    Propuesta de valor:
    • Proporciona una cobertura y protección excepcionales en condiciones climáticas extremas
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Fabricado en EE. UU.
    Estilo:
    • Estilo de esquí para climas fríos y extremos
    Specifications

    Otros

    • Barra de navegación
      • Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Negro
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar
    • Color de la diadema
      • Negro

    Otros

    • Barra de navegación
      • Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Negro
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar
    • Color de la diadema
      • Negro
    • Barra de navegación : Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos : Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Material de la diadema : Tela
    • Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
    • Diadema incluida : Sí
    • Color de marco : Negro
    • Color de la lente : Claro|Gris|Ámbar
    • Color de la diadema : Negro

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list