/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lentes de seguridad

    Uvex Polysafe OTG para venta al menudeo

    Anteojos de seguridad con lentes transparentes económicos Polysafe

    Overview
    • Anteojos de seguridad Honeywell Polysafe económicos, lente transparente
    • La lente de policarbonato resistente a los impactos protege contra las partículas y las astillas voladoras
    • Proporciona una cobertura protectora superior y visión periférica gracias al diseño envolvente
    • Se puede llevar cómodamente sobre la mayoría de los anteojos graduados
    • Ofrecen una protección UV del 99.9%, la lente transparente es adecuada para uso en exteriores y en la mayoría de entornos de trabajo en interiores

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list